Printplaatklem - SPT 2,5/ 6-H-5,0 MIXCBK-GN R56 - 1711784

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printklem, nominale stroom: 24 A, nominale spanning: 400 V, rastermaat: 5 mm, aantal polen: 6, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, montage: golfsolderen, kleur: meerkleurig

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • de door een gefixeerde schroevendraaier geopende aansluitruimte maakt een comfortabele aderaansluiting mogelijk
  • Bediening en aderaansluiting vanuit een richting maakt de integratie op de voorzijde van het apparaat mogelijk
  • dubbele soldeerstiften reduceren de mechanische belasting van de soldeerplaatsen
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1711784
Verpakkingseenheid 130 stk
Minimaal te bestellen aantal 520 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626298436
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 7,750 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst PL (Polen)