Bloc de jonction pour circuit imprimé - PT 1,5/ 4-PVH-3,5-A RDBD:-24V - 1711744

L'illustration représente la version à 10 pôles

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Importante capacité de raccordement grâce à un espace de raccordement rectangulaire
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Possibilité de raccordement dans le sens horizontal ou vertical pour un guidage optimal des conducteurs
  • Les éléments juxtaposables de manière modulaire permettent d'équiper des circuits imprimés de manière flexible et peu encombrante
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1711744
Unité de conditionnement 250 pc
Quantité minimum de commande 250 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626255156
Poids par pièce (hors emballage) 0,520 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer