Printplaatklem - FKIC 2,5/ 5-TB-5,08 BK - 1711718

Printklem, nominale stroom: 20 A, rastermaat: 5,08 mm, aantal polen: 5, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, montage: golfsolderen, kleur: zwart

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1711718
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356081214
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 7,650 g