Connecteur pour C.I. - MSTBA 2,5/ 2-G-5,08-LR BK - 1711710

Aucune photo disponible

Embase, intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 320 V, nombre de pôles: 2, pas: 5,08 mm, coloris: noir, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • Verrouillage automatique et déverrouillage intuitif via le levier de commande Lock and Release coloré
  • Contour fermé pour une stabilité optimale du connecteur
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1711710
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626249421
Poids par pièce (hors emballage) 1,970 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine DE (Allemagne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer