Printplaatconnectoren - IMC 1,5/ 5-G-3,81 AU - 1711530

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

basiselement, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, nominale stroom (Ex): 8 A, nominale spanning (Ex): 160 V, aantal polen: 5, rastermaat: 3,81 mm, kleur: groen, contactoppervlak: goud, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Vergulde contactplaatsen beveiligen de langdurig stabiele overdracht-kwaliteit
  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • Geïnverteerd basiselement met buscontacten voor vingeraanrakingsveilige apparaatuitgangen of printplaat-printplaat-verbindingen
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1711530
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 500 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356080118
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1,900 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst PL (Polen)

Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website