Printplaatconnectoren - SPC 16/ 4-STF-SH-10,16 - 1711488

Connector, nominale stroom: 76 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, aantal polen: 4, rastermaat: 10,16 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: zilver

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • de door een gefixeerde schroevendraaier geopende aansluitruimte maakt een comfortabele aderaansluiting mogelijk
  • geïntegreerde stalen veer voor nog meer veiligheid bij temperatuur- en vermogensschommelingen
  • geoptimaliseerd voor plaatsen waar weinig inbouwruimte beschikbaar is: bediening en aderaansluiting vanuit één richting
  • schermaansluiting om aan de EMC-eisen te voldoen alsmede een optionele trekontlasting
  • Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1711488
Verpakkingseenheid 50 stk
Cataloguspagina Pagina 563 (C-1-2013)
GTIN 4046356081207
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 56,330 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst BG (Bulgarije)

Sample Service

Bestel hier uw persoonlijke sample(s)

Sample Service