Printplaatconnectoren - SPC 16/ 5-ST-10,16 - 1711297

Connector, nominale stroom: 76 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, aantal polen: 5, rastermaat: 10,16 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: zilver

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • de door een gefixeerde schroevendraaier geopende aansluitruimte maakt een comfortabele aderaansluiting mogelijk
  • geïntegreerde stalen veer voor nog meer veiligheid bij temperatuur- en vermogensschommelingen
  • geoptimaliseerd voor plaatsen waar weinig inbouwruimte beschikbaar is: bediening en aderaansluiting vanuit één richting
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1711297
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 562 (C-1-2013)
GTIN 4046356081078
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 41,000 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst IN (India)

Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service