Basiselement - MCV 0,5/ 3-G-2,5 YE - 1711250

Geen afbeelding beschikbaar

Basiselement, nominale stroom: 4 A, nominale spanning (III/2): 160 V, aantal polen: 3, rastermaat: 2,5 mm, kleur: geel, contactoppervlak: tin, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • Verticale aansluiting maakt de rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1711250
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626254913
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,850 g
Douanetariefnummer 85366930