Connecteur pour C.I. - FRONT-MSTB 2,5/ 8-ST-5,08 SO1 - 1711190

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 8, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement vissé frontal, coloris: bleu gris, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1711190
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
GTIN 4046356080248
Poids par pièce (hors emballage) 24,680 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer