Basiselement - MSTB 2,5/ 3-G-5,08 BU - 1711124

Geen afbeelding beschikbaar

basiselement, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 3, rastermaat: 5,08 mm, kleur: blauw, contactoppervlak: tin, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
  • eenvoudige vervanging van de printplaten door steekbare modulen
  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • steekrichting in het verlengde van de printplaat
  • in het raster rijgbare artikelen maken flexibel en ruimtebesparend gemonteerde printplaten mogelijk
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1711124
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626210285
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,720 g
Douanetariefnummer 85366930