Basiselement - MCO 1,5/ 5-GL-3,81 BK - 1711113

Geen afbeelding beschikbaar

basiselement, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, aantal polen: 5, rastermaat: 3,81 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1711113
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626209227
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 2,750 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst PL (Polen)