Embase - MCV 1,5/ 8-G-3,5 THT CP5 - 1711093

Aucune photo disponible

Embase, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 8, pas: 3,5 mm, coloris: noir, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1711093
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356079723
Numéro du tarif douanier 85366930

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer