Printplaatklem - MKDS 5N HV/ 4-ZB-6,35 BK - 1711079

De afbeelding toont een 5-polige variant van het artikel in de kleur groen

Printklem, nominale stroom: 41 A, nominale spanning: 1000 V, rastermaat: 6,35 mm, aantal polen: 4, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, montage: golfsolderen, kleur: zwart

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • onbeperkte 600 V-UL-toelating door compacte, versprongen geplaatste pinnen
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1711079
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626225302
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 13,320 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst PL (Polen)

Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service