Printplaatklem - FFKDSA1/V1-5,08-8 BD:17-24Q - 1711038

Geen afbeelding beschikbaar

Printklem, nominale stroom: 15 A, nominale spanning: 320 V, rastermaat: 5,08 mm, aantal polen: 8, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, montage: solderen, kleur: groen, Het artikel kan tot een verschillend aantal polen worden samengebouwd!

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
  • Bediening en aderaansluiting vanuit een richting maakt de integratie op de voorzijde van het apparaat mogelijk
  • dubbele soldeerstiften reduceren de mechanische belasting van de soldeerplaatsen
  • door de vergrendeling aan de zijkant is een specifieke samenstelling met uiteenlopende pooltallen mogelijk
  • Verticale aansluiting maakt de rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1711038
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 250 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626255866
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 9,760 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst US (Verenigde Staten)