Printplaatconnectoren - GFKC 2,5/ 3-ST-7,62PA1,3BDR SO - 1710972

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 630 V, aantal polen: 3, rastermaat: 7,62 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin, COMBICON-stekerverbindingen mogen uitsluitend stroomloos worden verbroken. Indien om bedrijfstechnische redenen kleinere vermogens moeten worden gescheiden, staan op verzoek ervaringscijfers ter beschikking.

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1710972
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626197050
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 5,220 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service