Stekerdeel - QC 1,5/10-ST BK LC WH - 1710840

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 630 V, aantal polen: 10, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: snijaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1710840
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
GTIN 4055626277646
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 27,650 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst CN (China)