Printplaatklem - GKDS-EX-10 BK 9RZ - 1710818

De afbeelding toont een 1-polige variant van het artikel

Printklem, nominale stroom: 20 A, nominale spanning: 630 V, rastermaat: 7,5 mm, aantal polen: 10, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, montage: golfsolderen, kleur: zwart. Het artikel kan tot een verschillend aantal polen worden samengebouwd! Elke klemmengroep dient aan beide zijden van een wartelplaat GRZ 2,5V-EX (1706112) te worden voorzien. Bij meer dan 10 klemmen dient voor elke volgende groep van tenminste 10 klemmen een extra eindplaat te worden geplaatst. Bij toepassing van een rastertussenstuk GRZ 2,5-EX (1724628) wordt de max. bedrijfsspanning verhoogd tot 420 V.

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • voldoet aan de verhoogde veiligheidseisen van beschermklasse "Ex e" volgens IEC 60079-7 voor explosiegevaarlijke omgevingen
  • snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
  • dubbele soldeerstiften reduceren de mechanische belasting van de soldeerplaatsen
  • door de vergrendeling aan de zijkant is een specifieke samenstelling met uiteenlopende pooltallen mogelijk
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1710818
Verpakkingseenheid 25 stk
Minimaal te bestellen aantal 25 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626182322
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 47,000 g
Douanetariefnummer 85369010