Printplaatconnectoren - MC 1,5/13-STZ-3,81 NZ - 1710748

De afbeelding toont de 10-polige variant

Printconnectoren, aantal polen: 13, rastermaat: 3,81 mm, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • de uittrekhulp vereenvoudigt de handling en reduceert de trekkrachten bij de aansluiting
logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1710748
Verpakkingseenheid 1