Printplaatconnectoren - ZEC 1,0/ 7-ST-3,5 C2 WL - 1710655

Geen afbeelding beschikbaar

directe steker, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 200 V, aantal polen: 7, rastermaat: 3,5 mm, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin, montage: insteekveerdruktechniek

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1710655
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626177533
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 8,130 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst GR (Griekenland)