Connecteur pour C.I. - MC 1,5/ 3-ST-3,81 BK BD:-R-/T- - 1710584

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1710584
Unité de conditionnement 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626163345
Poids par pièce (hors emballage) 2,530 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer