FRONT 2,5-H/SA 5/ 2 M.RZ - 1710407

De afbeelding toont een 1-polige variant van het artikel

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • Bediening en aderaansluiting vanuit een richting maakt de integratie op de voorzijde van het apparaat mogelijk
  • dubbele soldeerstiften reduceren de mechanische belasting van de soldeerplaatsen
  • door de vergrendeling aan de zijkant is een specifieke samenstelling met uiteenlopende pooltallen mogelijk
logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1710407
Verpakkingseenheid 20 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626164250
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 7,850 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst CN (China)