FRONT 4-V-6,35 2 BK - 1710384

Geen afbeelding beschikbaar

Printklem, nominale stroom: 32 A, nominale spanning: 320 V, rastermaat: 6,35 mm, aantal polen: 2, aansluitmethode: Frontale schroefaansluiting, montage: golfsolderen, kleur: zwart. Het artikel kan tot een verschillend aantal polen worden samengebouwd!

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • Bediening en aderaansluiting vanuit een richting maakt de integratie op de voorzijde van het apparaat mogelijk
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1710384
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626218021
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 6,500 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst BG (Bulgarije)

Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website