Printplaatconnectoren - MC 1,5/ 2-ST-3,81 WH BD:S1,GND - 1710369

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, aantal polen: 2, rastermaat: 3,81 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: wit, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1710369
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626153209
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1,700 g