Bloc de jonction pour circuit imprimé - MKKDS 1/ 2-3,81GYBD:E-,E+,-,+ - 1710336

L'illustration montre une variante à 10 pôles avec 20 contacts

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 8 A, tension nominale: 200 V, pas: 3,81 mm, nombre de pôles: 2, type de raccordement: Raccordement vissé, montage: Soudage, coloris: vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Structure minimale pour chaque section de conducteur
  • Le raccordement du conducteur sur plusieurs niveaux permet une augmentation de la densité de contacts
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1710336
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626203386
Poids par pièce (hors emballage) 2,750 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine DE (Allemagne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer