Basiselement - MDSTBV 2,5/ 8-GF-5,08 AU - 1710308

De afbeelding toont een voorbeeldartikel van de productfamilie

basiselement, nominale stroom: 10 A, aantal polen: 8, rastermaat: 5,08 mm, kleur: groen, contactoppervlak: goud, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1710308
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356077606
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 15,330 g