Stekerdeel - GMSTB 2,5 HCV/ 7-ST-7,62 BK6PA - 1710237

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 16 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, aantal polen: 7, rastermaat: 7,62 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: zwart, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1710237
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 500 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626285788
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 4,000 g