Bloc de jonction pour circuit imprimé - SMKDS 1/ 2-3,5 GY7035 PIN2,0 - 1710208

Aucune photo disponible

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 10 A, tension nominale: 200 V, pas: 3,5 mm, nombre de pôles: 2, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 35 °, coloris: gris clair

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Le raccordement oblique permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
  • Structure minimale pour chaque section de conducteur
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1710208
Unité de conditionnement 250 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626139326
Poids par pièce (hors emballage) 1,100 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine DE (Allemagne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer