Basiselement - MSTBV 2,5/ 4-G-5,08 BK PIN9,1 - 1710156

Geen afbeelding beschikbaar

basiselement, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 4, rastermaat: 5,08 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • Verticale aansluiting maakt de rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1710156
Verpakkingseenheid 250 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626133591
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1,380 g
Douanetariefnummer 85366930