Printplaatconnectoren - TMSTBP 2,5/ 4-STF-5,08 BD:1-4 - 1710150

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printconnectoren, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 4, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: groen, contactoppervlak: tin, Met deze steker kunnen aders van moduul naar moduul worden doorgelust.

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
  • snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • eenvoudig doorlussen van potentialen - optimaal voor BUS-toepassingen
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1710150
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626133669
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 14,540 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)