Printplaatconnectoren - TFKC 2,5/ 2-STF-5,08 BD:1-2 - 1710149

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printconnectoren, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 2, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • eenvoudig doorlussen van potentialen - optimaal voor BUS-toepassingen
  • Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
  • met MSTB 2,5-familie te combineren
  • Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1710149
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626133652
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 5,610 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst BG (Bulgarije)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!