Printplaatklem - MKDSV 5/ 2-6,35 - 1710056

De afbeelding toont de 5-polige variant

Printklem, nominale stroom: 32 A, nominale spanning: 630 V, rastermaat: 6,35 mm, aantal polen: 2, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, montage: golfsolderen, kleur: groen, Het artikel kan tot een verschillend aantal polen worden samengebouwd!

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • door de vergrendeling aan de zijkant is een specifieke samenstelling met uiteenlopende pooltallen mogelijk
  • verdraaibeveiligingsstiften ondersteunen de positionering op de printplaat
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1710056
Verpakkingseenheid 50 stk
Cataloguspagina Pagina 443 (C-1-2013)
GTIN 4017918241537
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 5,710 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst PL (Polen)