Printplaatklem - MKDSV 5/ 2-7,62 BK - 1710017

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • door de vergrendeling aan de zijkant is een specifieke samenstelling met uiteenlopende pooltallen mogelijk
  • verdraaibeveiligingsstiften ondersteunen de positionering op de printplaat
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1710017
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626128450
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 5,930 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst PL (Polen)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!