Printplaatconnectoren - TFKC 2,5/ 4-ST-5,08GY31BDWH1-4 - 1710008

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 4, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: blauwgrijs, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • eenvoudig doorlussen van potentialen - optimaal voor BUS-toepassingen
  • Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
  • met MSTB 2,5-familie te combineren
  • snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1710008
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626129594
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 9,000 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst BG (Bulgarije)