Printplaatconnectoren - GIC 2,5/ 4-ST-7,62 BDS:1-4KL1 - 1709981

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printconnectoren, aantal polen: 4, rastermaat: 7,62 mm, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • royaal raster voor verhoogde spanningseisen
  • geïnverteerde connector met stiftcontacten voor vingeraanrakingsveilige apparaatuitgangen of zwevende kabel-kabel-verbindingen
logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1709981
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626126609
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 8,190 g