Printplaatconnectoren - MCC 1/ 7-STZ-3,81 CRWH - 1709908

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 8 A, aantal polen: 7, rastermaat: 3,81 mm, aansluitmethode: crimpaansluiting, kleur: crèmewit, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • voordelige aansluiting van grote aantallen voorgeconfectioneerde aders
  • de uittrekhulp vereenvoudigt de handling en reduceert de trekkrachten bij de aansluiting
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1709908
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356074858
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 2,140 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)

Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website