SMSTB 2,5/ 8-ST-5,08BD2:IN7 SO - 1709848

Aucune photo disponible

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Optimisé pour des espaces de montage réduits : utilisation et raccordement du conducteur d'un seul côté
  • Le raccordement oblique du conducteur permet une utilisation et un raccordement dans un sens
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1709848
Unité de conditionnement 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626120911
Poids par pièce (hors emballage) 15,320 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer