TVFKC 1,5/ 2-ST BD:S22,S12SO - 1709756

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printconnectoren, aantal polen: 2, rastermaat: 5 mm, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • eenvoudig doorlussen van potentialen - optimaal voor BUS-toepassingen
  • Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
  • met MSTB 2,5-familie te combineren
  • snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1709756
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626111872
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 2,940 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)