Printplaatklem - MKDS 5N HV/ 4-ZM-6,35 BK - 1709754

Geen afbeelding beschikbaar

Printklem, nominale stroom: 41 A, nominale spanning: 400 V, rastermaat: 6,35 mm, aantal polen: 4, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: zwart

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1709754
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626111377
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 13,260 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst PL (Polen)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!