Printplaatklem - MKDS 5N HV/ 3-ZM-6,35 BK SZS - 1709753

De afbeelding toont een 5-polige variant van het artikel

Printklem, nominale stroom: 41 A, nominale spanning: 400 V, rastermaat: 6,35 mm, aantal polen: 3, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: zwart

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • onbeperkte 600 V-UL-toelating door compacte, versprongen geplaatste pinnen
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1709753
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626111391
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 9,860 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst PL (Polen)