FMC 1,5/ 3-ST-3,5 GYWH - 1709737

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printconnectoren, nominale stroom: 8 A, aantal polen: 3, rastermaat: 3,5 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: grijswit, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
  • Bediening en aderaansluiting vanuit een richting maakt de integratie op de voorzijde van het apparaat mogelijk
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1709737
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626113371
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1,970 g