FKCS 2,5/ 6-ST-5,08 OG - 1709556

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 12 A, aantal polen: 6, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: oranje, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1709556
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626075051
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 9,940 g