FKCS 2,5/ 4-ST-5,08 OG - 1709554

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printconnectoren, nominale stroom: 12 A, aantal polen: 4, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: oranje, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • de door een gefixeerde schroevendraaier geopende aansluitruimte maakt een comfortabele aderaansluiting mogelijk
  • snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
  • met MSTB 2,5-familie te combineren
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1709554
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626075044
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 7,060 g