Printplaatconnectoren - PTSM 0,5/ 6-PL-2,5 WH - 1709463

De afbeelding toont een 3-polige variant van het artikel

Connector, nominale stroom: 6 A, nominale spanning (III/2): 160 V, aantal polen: 6, rastermaat: 2,5 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: wit, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • witte uitvoering: kleurvast bij het solderen en tijdens gebruik
  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • hoge stroombelastbaarheid van 6 A bij zeer compacte afmetingen
  • de intuïtief bedienbare vergrendeling beschermt tegen het per ongeluk losnemen
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1709463
Verpakkingseenheid 100 stk
Minimaal te bestellen aantal 100 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626130545
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1,980 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

Sample Service

Bestel hier uw persoonlijke sample(s)