Connecteur pour C.I. - PTSM 0,5/ 8-PI-2,5 WH - 1709456

Connecteur mâle pour C.I., intensité nominale: 6 A, tension assignée (III/2): 160 V, nombre de pôles: 8, pas: 2,5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: blanc, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Version blanche : couleur stable lors du soudage et dans l'application
  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • Intensité admissible élevée de 6 A dans des dimensions très réduites
  • Connecteur inversé avec contacts mâles pour sorties d'appareil protégées contre les contacts fortuits ou liaisons câble-câble volantes
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1709456
Unité de conditionnement 100 pc
GTIN 4055626130408
Poids par pièce (hors emballage) 2,090 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



Service, kits de démonstration

Commandez votre kit personnel de démonstration ici

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer