Stekerdeel - PTSM 0,5/ 4-PI-2,5 WH - 1709452

Connector, nominale stroom: 6 A, nominale spanning (III/2): 160 V, aantal polen: 4, rastermaat: 2,5 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: wit, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • witte uitvoering: kleurvast bij het solderen en tijdens gebruik
  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • hoge stroombelastbaarheid van 6 A bij zeer compacte afmetingen
  • geïnverteerde connector met stiftcontacten voor vingeraanrakingsveilige apparaatuitgangen of zwevende kabel-kabel-verbindingen
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1709452
Verpakkingseenheid 250 stk
GTIN 4055626130378
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1,060 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

Sample Service

Bestel hier uw persoonlijke sample(s)

Sample Service