Basiselement - MCVU 1,5/12-GFD-3,81 BD:11-22 - 1709426

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Contactblok, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, aantal polen: 12, rastermaat: 3,81 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: groen, contactoppervlak: tin, montage: directe montage

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
  • zijdelings aangebrachte flens voor bevestiging in de behuizing of op de montageplaat
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1709426
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626216720
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 13,080 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!