FKCN 2,5/ 4-STF-5,08 BD:1-4 - 1709367

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printconnectoren, nominale stroom: 12 A, aantal polen: 4, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
  • kleinste bouwvorm voor de betreffende aderdoorsnede
  • snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
  • Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1709367
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626064673
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 5,960 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst BG (Bulgarije)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!