MVSTBR 2,5/ 8-ST-5,08 BKBD:V01 - 1709065

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 8, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement vissé, Coloris: noir, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1709065
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 500 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626119601
Poids par pièce (hors emballage) 16,420 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer