PTSA 0,5/16-2,5-Z MIX WH/BU - 1709011

Geen afbeelding beschikbaar

Printklem, nominale stroom: 2 A, nominale spanning: 250 V, rastermaat: 2,5 mm, aantal polen: 16, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 45 °, kleur: meerkleurig

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1709011
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626033815
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 5,410 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst PL (Polen)