MSTB 2,5/ 4-GF-5,08 BKPA 1,2,3 - 1708861

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
  • Remplacement aisé des circuits imprimés grâce aux composants enfichables
  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • Enfichage parallèle au circuit imprimé
  • Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1708861
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 500 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626083100
Poids par pièce (hors emballage) 3,110 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine DE (Allemagne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer